Перейти до основного вмісту
Logo print

SP38 Тримач плавкої вставки 1п 10X38 б/і

Legrand

SP38 Тримач плавкої вставки 1п 10X38 б/і

АРТ. 021401 EAN номер.. 3245060214012

Вимикач-роз'єднувач SP 38 Для промислових запобіжників 10х38, перетин провідників, що приєднуються : 1х16 або 2х10 мм², без індикатора, 1 полюс, кількість модулів: 1.

601.48 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга 400 V
Спосіб монтажу DIN rail
Розмір запобіжника/Розмір вставки 10х38 мм
Кількість полюсів 1
З комутованим нейтральним провідником Немає
Ступінь захисту IP IP20

Документація

1 документи
Технічний опис
FA101CEN-04.pdf pdf (0.39 Mo)