SP38 Тримач плавкої вставки N 10X38 б/і
Legrand
SP38 Тримач плавкої вставки N 10X38 б/і
АРТ. 021400
EAN номер..
3245060214005
Вимикач-роз'єднувач SP 38 Для промислових запобіжників 10х38, перетин провідників, що приєднуються : 1х16 або 2х10 мм², без індикатора, з вбудованою нейтраллю, кількість модулів: 1.
715.85
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 400 V |
---|---|
Спосіб монтажу | DIN rail |
Розмір запобіжника/Розмір вставки | 10х38 мм |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ