Перейти до основного вмісту
Logo print

SP51 Тримач плавкої вставки 1п+N 14X51 б/в

Legrand

SP51 Тримач плавкої вставки 1п+N 14X51 б/в

АРТ. 021502 EAN номер.. 3245060215026

Вимикач-роз'єднувач SP 51 Для промислових запобіжників 14х51, перетин провідників, що приєднуються : 1х35 або 2х16 мм², без мікровимикача, 1 полюс + вбудована нейтраль, кількість модулів: 3.

1,870.78 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга 400 V
Спосіб монтажу DIN rail
Розмір запобіжника/Розмір вставки 14х51 мм
Кількість полюсів 1
З комутованим нейтральним провідником Так
Ступінь захисту IP IP20

Документація

1 документи
Технічний опис
FA101CEN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
1 документи
Autocad 3D
021502.dwg dwg (0.07 Mo)