SP51 Тримач плавкої вставки 3п 14X51 з/в
Legrand
SP51 Тримач плавкої вставки 3п 14X51 з/в
АРТ. 021536
EAN номер..
3245060215361
Вимикач-роз'єднувач SP 51 Для промислових запобіжників 14х51, перетин провідників, що приєднуються : 1х35 або 2х16 мм², з мікровимикачем, 3 полюса, кількість модулів: 4,5.
3,068.92
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 400 V |
---|---|
Спосіб монтажу | DIN rail |
Розмір запобіжника/Розмір вставки | 14х51 мм |
Кількість полюсів | 3 |
---|---|
З комутованим нейтральним провідником | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ