SP51 Тримач плавкої вставки N 14X51 б/в
Legrand
SP51 Тримач плавкої вставки N 14X51 б/в
АРТ. 021500
EAN номер..
3245060215002
Вимикач-роз'єднувач SP 51 Для промислових запобіжників 14х51, перетин провідників, що приєднуються : 1х35 або 2х16 мм², без мікровимикача, з вбудованою нейтраллю, кількість модулів: 1.
865.34
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 400 V |
---|---|
Спосіб монтажу | DIN rail |
Розмір запобіжника/Розмір вставки | 14х51 мм |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ