Продукція знята з виробництва
SPX-D Вимикач-роз"єднувач 3П 160А
SPX-D FUSE DISCONNECTORS
Legrand
SPX-D Вимикач-роз"єднувач 3П 160А
АРТ. 605100
EAN номер..
3245066051000
Вимикач-роз'єднувач SPX-D Оснащуються запобіжниками з тримачами ножового типу типорозміру 00, 160 A, стовпчасті зажими, 3 полюса
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість полюсів | 3 |
---|---|
Кількість тримачів запобіжника типу NH | 3 |
Кількість вимикачів-роз'єднувачів з плавким запобіжником | 0 |
З комутованим нейтральним провідником | Немає |
Номінальний струм | 160 A |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Конструктивний розмір (габарит) | Інші |
---|---|
З верхньою кришкою | Так |
Висота | 150 mm |
Ширина | 132 mm |
Глибина | 131 mm |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ