TV Роз.типаF,75 Ом,різьб.з'єдн
Bticino
TV Роз.типаF,75 Ом,різьб.з'єдн
АРТ. HS4269F
EAN номер..
8012199747903
605.65
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1.5 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
Колір | Антрацит |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 103 mm |
Висота пристрою | 93 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ