Перейти до основного вмісту
Logo print

Tx3 Авт.Вимикач B 20a 1п 6ka

TX3 Legrand

Tx3 Авт.Вимикач B 20a 1п 6ka

АРТ. 403973 EAN номер.. 3245064039734

TX³ Авт.Вимикач B 20A 1П 6kA Ue=230В~/80В(DC); Ui=500В; Icu=6кА; IP40;IP20(для затискачів); IK02.

187.31 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Глибина вбудовування 44 mm
Характеристика спрацьовування B
Кількість полюсів 1
Кількість захищених полюсів 1
Номінальний струм 20 A
Номінальна напруга 230 V, 210-440 V
Номінальна напруга ізоляції Ui 500 V
Номінальна імпульсна напруга 4 kV
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В 6 kA
Тип напруги AC
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В 6 kA
Частота 50-60 Hz
Клас струмообмеження 3
Flush-mounted installation Так
З комутованим нейтральним провідником Немає
Ступінь забруднення 2
Можлива додаткова комплектація Так
Кількість модулів 1
Ступінь захисту IP IP20
Вибухозахищені Немає
Ширина 17.8 mm
Висота 88 mm
Глибина 77.8 mm
Ударостійкість IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Немає
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Connection type Busbar and cable
З полем для напису Так
Спосіб монтажу DIN rail

Документація

1 документи
Технічний опис
F01546EN-02.pdf pdf (2.05 Mo)
1 документи
Autocad 3D
403582.dwg dwg (0.15 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00593-V01.01-EN.pdf pdf (0.97 Mo)