Tx3 Авт.Вимикач B 32a 2п 6ka
TX3
Legrand
Tx3 Авт.Вимикач B 32a 2п 6ka
АРТ. 403989
EAN номер..
3245064039895
TX³ Авт.Вимикач B 32A 2П 6kA Ue=230В~/400В~/80В(DC); Ui=500В; Icu=6кА; IP40;IP20(для затискачів); IK02.
508.30
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина вбудовування | 44 mm |
---|---|
Характеристика спрацьовування | B |
Кількість полюсів | 2 |
Кількість захищених полюсів | 2 |
Номінальний струм | 32 A |
Номінальна напруга | 400 V, 360-440 V |
Номінальна напруга ізоляції Ui | 500 V |
Номінальна імпульсна напруга | 4 kV |
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В | 10 kA |
Тип напруги | AC |
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 400 В | 6 kA |
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В | 10 kA |
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 400В | 6 kA |
Частота | 50-60 Hz |
Клас струмообмеження | 3 |
Flush-mounted installation | Так |
З комутованим нейтральним провідником | Немає |
Ступінь забруднення | 2 |
Можлива додаткова комплектація | Так |
---|---|
Кількість модулів | 2 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Вибухозахищені | Немає |
Ширина | 35.4 mm |
Висота | 88 mm |
Глибина | 77.8 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connection type | Busbar and cable |
З полем для напису | Так |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ