Tx3 Диф.Реле 2п 25a 30ma -Ac
Legrand
Tx3 Диф.Реле 2п 25a 30ma -Ac
АРТ. 403000
EAN номер..
3245064030007
TX³ Диф.Реле 2П 25A 30mA -AC Ue=230В~/240В~; Ui=250В; IP40; IP20(для затискачів); IK04.
1,373.39
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість полюсів | 2 |
---|---|
Номінальна напруга | 230 V, 180-250 V |
Номінальний струм | 25 A |
Номінальний струм витоку | 0.03 A |
Номінальна напруга ізоляції Ui | 250 V |
Номінальна імпульсна напруга | 4 kV |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Тип по струму витоку | AC |
Селективний захист | Немає |
З короткочасної затримкою відключення | Немає |
Відключаюча здатність при короткому замиканні (Icw) | 10 kA |
Стійкість до імпульсів струму | 0.25 kA |
Тип напруги | AC |
З пристроєм блокування | Так |
Частота | 50 Hz |
Можлива додаткова комплектація | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Кількість модулів | 2 |
Глибина вбудовування | 44 mm |
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -25-60 °C |
---|---|
Ступінь забруднення | 2 |
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається | 0.75-35 mm² |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 0.75-50 mm² |
RAL-номер (аналогічний) | 7035 |
Вибухозахищені | Немає |
Ширина | 35.6 mm |
Висота | 88.9 mm |
Глибина | 77.8 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Немає |
Stress test conformity (1000V) | Так |
Колір | Сірий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connection type | Busbar and cable |
З полем для напису | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
3 документи
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-CB FR_713498/M1
(2.3 Mo)
Договір
VDE-40036431
(0.39 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ