Перейти до основного вмісту
Logo print

Tx3 Диф.Реле 4п 40a 300ma -Ac

Legrand

Tx3 Диф.Реле 4п 40a 300ma -Ac

АРТ. 403043 EAN номер.. 3245064030434

TX³ Диф.Реле 4П 40A 300mA -AC Ue=230В~/240В~; Ui=250В; IP40; IP20(для затискачів); IK04.

2,012.81 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість полюсів 4
Номінальна напруга 400 V, 220-440 V
Номінальний струм 40 A
Номінальний струм витоку 0.3 A
Номінальна напруга ізоляції Ui 500 V
Номінальна імпульсна напруга 4 kV
Спосіб монтажу DIN rail
Тип по струму витоку AC
Селективний захист Немає
З короткочасної затримкою відключення Немає
Відключаюча здатність при короткому замиканні (Icw) 10 kA
Стійкість до імпульсів струму 0.25 kA
Тип напруги AC
З пристроєм блокування Так
Частота 50 Hz
Можлива додаткова комплектація Немає
Ступінь захисту IP IP20
Кількість модулів 4
Глибина вбудовування 44 mm
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -25-60 °C
Ступінь забруднення 2
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається 0.75-35 mm²
Перетин підкюченного однодротяного провода 0.75-50 mm²
RAL-номер (аналогічний) 7035
Вибухозахищені Немає
Ширина 71.2 mm
Висота 83 mm
Глибина 77.8 mm
Ударостійкість IK04
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Так
Колір Сірий
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З полем для напису Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F01543EN-01.pdf pdf (0.39 Mo)
1 документи
Autocad 3D
403008.dwg dwg (0.16 Mo)
3 документи
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Договір
VDE-40036431 (0.39 Mo)