Перейти до основного вмісту
Logo print

UPS KEOR HP 600KVA

Legrand

UPS KEOR HP 600KVA

АРТ. 960438 EAN номер.. 3414970420787
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 320-480 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Вихідна напруга 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 540000 W
Output apparent power 600000 VA
USB interface Так
З комунікаційним інтерфейсом RS-232 Так
Number of phases secondary 3
Протокол snmp Так
Тип напруги AC
Висота 2020 mm
Ширина 2440 mm
Глибина 965 mm
Маса 2400000 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Модульний Немає
Max. voltage distortion output (linear load) 1 %
Output power factor 0.9
Overall efficiency 94 %
Efficiency in eco-mode 98 %
Перемикаючий контакт безпотенціальний Так
Auto shut down function Так
Input connection Fixed connection
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Номінальний струм 0-943 A
Рівень звуку 65 dB
Terminal marking indication Так
Тип навантаження Універсальний (-а)
З вихідним гніздом Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Немає

Документація

3 документи
Технічний опис
UPS_LGR_0093_GB_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00525-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)