Перейти до основного вмісту
Logo print

Val.Рамка Гориз.Алюм/Срібло 2п

Legrand

Val.Рамка Гориз.Алюм/Срібло 2п

АРТ. 770352 EAN номер.. 3245067703526

Valena Рамка 2 Пости Горизонтальна Алюміній/Срібло Колір Алюміній/Срібло

442.47 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 2
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 4
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 153 mm
Висота 82 mm
Глибина 11 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F02016EN-00.pdf pdf (1.26 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00488-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)