Перейти до основного вмісту
Logo print

Val.Рамка Гор.Сл.К./Золото 3п

Legrand

Val.Рамка Гор.Сл.К./Золото 3п

АРТ. 774153 EAN номер.. 3245067741535

Valena Рамка 3 Пости Горизонтальна Слонова кістка/Золото Колір Слонова кістка/Золото

495.32 / штука Товарів в упаковці 2 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 3
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 3
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 6
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
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
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 224 mm
Висота 82 mm
Глибина 11 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F01993EN-00.pdf pdf (1.25 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00488-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)