Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Коробка Накл. 3п. Біл.

Legrand

Valena Коробка Накл. 3п. Біл.

АРТ. 776183 EAN номер.. 3245067761830

Valena Коробка накладна 3-Поста; Колір Білий Колір Білий

1,156.40 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Рамка для зовнішнього монтажу
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Немає
Кількість модулів (модульна система) 3
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Форма Прямокутник
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP2X
Ширина 232 mm
Висота 89 mm
Глибина 40 mm
Ширина пристроя 232 mm
Висота пристрою 89 mm
Глибина пристрою 40 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

2 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір