Valena Коробка Накл. 3п. Сл.К.
Legrand
Valena Коробка Накл. 3п. Сл.К.
АРТ. 776133
EAN номер..
3245067761335
Valena Коробка накладна 3-Поста; Колір Слонова Кістка Колір Білий
1,156.40
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Рамка для зовнішнього монтажу |
---|---|
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Немає |
Кількість модулів (модульна система) | 3 |
Кількість одиниць | 1 |
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 1013 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
З вводом для каналу | Так |
---|---|
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP2X |
Ширина | 232 mm |
Висота | 89 mm |
Глибина | 40 mm |
Ширина пристроя | 232 mm |
Висота пристрою | 89 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ