Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Л.Панель Роз. Rj45 Алюм

Legrand

Valena Л.Панель Роз. Rj45 Алюм

АРТ. 770255 EAN номер.. 3414970329653

Valena Лицьова Панель Розетки Rj45 Алюміній Лицьова панель для розетки RJ45, алюм.

100.09 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Накладка роз'єму для передачі даних
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 57.6 mm
Висота пристрою 51.6 mm
Глибина пристрою 8.6 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C