Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Світлорегулятор поворотний універсальний 2-проводовий 5-300 Вт. Колір Слонова кістка.

Legrand

Valena Світлорегулятор поворотний універсальний 2-проводовий 5-300 Вт. Колір Слонова кістка.

АРТ. 774163 EAN номер.. 3414971504684

Valena Світлорегулятор поворотний Універсальний LED, 2-провідний, 5-300 Вт., колір "слонова кістка"

1,985.40 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Поворотно-натискна кнопка
Управління через Bluetooth Немає
Серійний Димер/Перехресний Так
Тип навантаження Індуктивне навантаження
Додатковий вхід Так
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Немає
Застосовується з кнопкою, клавішею Немає
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Інші
RAL-номер (аналогічний) 1013
Прозорий Немає
Ударостійкість IK02
Номінальна напруга 230-230 V
Частота 50-60 Hz
Управління напругою з 100-240 V
Nominal power resistive load 5-300 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 54 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура 0-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 4-4 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid