Valena Термостат Станд. Алюм.
Legrand
Valena Термостат Станд. Алюм.
АРТ. 770226
EAN номер..
3245067702260
Valena Термостат стандартний Алюміній 230 В~ – 50 Гц, 5А
8,150.97
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип джерела живлення | 230 В AC |
---|---|
Підключення | 3-/4-wire |
З приймачем | Немає |
Діапазон вимірювання | 5-30 °C |
Зовнішній датчик | Немає |
Тепловий зворотній зв'язок | Немає (без) |
Контрольні характеристики | Інші |
Обігрівач | Так |
Кількість виходів нагрівача | 1 |
Suitable for cooling | Так |
Кількість виходів кулера | 1 |
Диферанційне значення | 2-2 K |
Регульований диференціал | Немає |
Температура функціонування | Немає |
Зі звуковим індикатором | Немає |
Тип датчика | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
З дисплеєм | Немає |
---|---|
Управління/принцип дій | Поворотний диск |
З водопровідним контуром | Немає |
Тип контакту | Нормально відкритий контакт (NO) |
Максимальна контактна напруга | 250 V |
Максимальне контактне навантаження | 5 A |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Вибухозахищені | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 71 mm |
Ширина | 71 mm |
Глибина | 47 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ