Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Термостат Станд. Сл.К.

Legrand

Valena Термостат Станд. Сл.К.

АРТ. 774126 EAN номер.. 3245067741269

Valena Термостат стандартний Слонова кістка 230 В~ – 50 Гц, 5А

6,999.21 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип джерела живлення 230 В AC
Підключення 3-/4-wire
З приймачем Немає
Діапазон вимірювання 5-30 °C
Зовнішній датчик Немає
Тепловий зворотній зв'язок Немає (без)
Контрольні характеристики Інші
Обігрівач Так
Кількість виходів нагрівача 1
Suitable for cooling Так
Кількість виходів кулера 1
Диферанційне значення 2-2 K
Регульований диференціал Немає
Температура функціонування Немає
Зі звуковим індикатором Немає
Тип датчика Інші
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість модулів (модульна система) 1
З дисплеєм Немає
Управління/принцип дій Поворотний диск
З водопровідним контуром Немає
Тип контакту Нормально відкритий контакт (NO)
Максимальна контактна напруга 250 V
Максимальне контактне навантаження 5 A
Ступінь захисту IP IP30
Вибухозахищені Немає
Колір Бежевий
Номер кольору Ral 1040
Висота 71 mm
Ширина 71 mm
Глибина 47 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C

Документація

1 документи
Інструкція з використання
291948-07.pdf pdf (0.84 Mo)