Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena ALLURE.Розетка комбінована 2К+З 16А ~250В з вбудованим зарядним пристроєм USB C 1.5А 5В.З лицьовою панеллю.Колір Алюміній

Legrand

Valena ALLURE.Розетка комбінована 2К+З 16А ~250В з вбудованим зарядним пристроєм USB C 1.5А 5В.З лицьовою панеллю.Колір Алюміній

АРТ. 753007 EAN номер.. 3414971363991

Силова розетка 2К + З з вбудованим зарядним пристроєм USB С Valena Allure З лицьового панеллю і супортом, 16А, 250В~, колір алюміній

2,942.35 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 1
Кількість одиниць 2
Кількість модулів (модульна система) 0
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Інші
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Інші
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
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
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 75 mm
Висота пристрою 75 mm
Глибина пристрою 44.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 31.5 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
USB Output Power 7.5 W
Terminal marking indication Так
Попередньо підключена Немає
Terminals capacity -1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили -1.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Інші
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F02796EN-01.pdf pdf (1.17 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-FR_705589 (1.34 Mo)