Valena ALLURE.Розетка комбінована 2К+З 16А ~250В з вбудованим зарядним пристроєм USB C 1.5А 5В.З лицьовою панеллю.Колір Білий
Legrand
Valena ALLURE.Розетка комбінована 2К+З 16А ~250В з вбудованим зарядним пристроєм USB C 1.5А 5В.З лицьовою панеллю.Колір Білий
АРТ. 753005
EAN номер..
3414971363939
Силова розетка 2К + З з вбудованим зарядним пристроєм USB С Valena Allure З лицьового панеллю і супортом, 16А, 250В~, колір білий
2,539.17
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Захисний (заземлюючий) контакт | Інші |
Кількість активних контактів (круглий) | 1 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 1 |
Кількість одиниць | 2 |
Кількість модулів (модульна система) | 0 |
Кількість штепсельних розеток що перемикаються | 0 |
Кількість фаз | 1 |
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
З відкидною кришкою | Немає |
З посиленим захистом від дотику | Так |
З полем для напису | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
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
З центральною вставкою | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 75 mm |
Висота пристрою | 75 mm |
Глибина пристрою | 44.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Глибина вбудовування | 31.5 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
USB Output Power | 7.5 W |
Terminal marking indication | Так |
Попередньо підключена | Немає |
Terminals capacity | -1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | -1.5-2.5 mm² |
Cable support | Інші |
Чохол | Інші |
Connected object | Немає |