VALENA ALLURE Датчик руху універсальний без нейтралі без регулювання 100 Вт LED, колір Алюміній
VALENA ALLURE
Legrand
VALENA ALLURE Датчик руху універсальний без нейтралі без регулювання 100 Вт LED, колір Алюміній
АРТ. 752970A
EAN номер..
3414972396202
3,713.74
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
Тип датчика | Пасивний інфрачервоний |
З інтерфейсом DALI | Немає |
Постійний контроль світла | Немає |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Примусове включення | Немає |
Примусове завершення роботи | Немає |
Зона для тварин | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Немає |
Background monitoring | Немає |
Можливість підключення до мережі | Немає |
Кут сканування | 170 ° |
Оптимальна висота установки | 1.2 m |
Моніторинг сходів | Так |
Перемичка / Шунтувальний перемикач | Немає |
Максимальна дальність бічна | 6 m |
Максимальний радіус присутності | 32 m² |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Дистанційне керування | Так |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Встановлюваний поріг спрацьовування | Так |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
З сигнальним пристроєм | Так |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Настінний монтаж | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Номінальна напруга | 110-240 V |
---|---|
Мінімальний час затримки на відключення | 5 s |
Максимальний час затримки на відключення | 30 min |
Затримка завершення роботи | 0 s |
Затримка включення | 0 s |
Кут огляду по горизонталі | 85-85 ° |
Горизонтальне регулювання нахилу датчика | 0-0 ° |
Вертикальне регулювання нахилу датчика | 0-0 ° |
Поріг спрацьовування по освітленості | 5-1275 lx |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 150 W |
Max. switching power LED | 100 W |
С- навантаження/ємністне навантаження | Так |
Температура | 5-35 °C |
Кількість переключених зон | 1 |
Додатковий вхід | Так |
Функція сигналу | Немає |
With acoustic sensor | Немає |
Ширина | 71 mm |
Висота | 71 mm |
Глибина | 43.3 mm |
Ширина установча (вбудована) | 40.5 mm |
Глибина вбудовування | 24 mm |
Вбудована довжина | 40.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
З з'єднувальним проводом, кабелем | Немає |
Довжина кабелю живлення | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Standby consumption | 0.04 mA |
Mandatory neutral | Немає |
Terminal marking indication | Так |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З полем для напису | Немає |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Horizontal fixing center distance | 59.9-60.1 mm |
Auto switch | Так |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ