Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena ALLURE. Зарядний пристрій з двома USB-роз'ємами тип С+тип С 240В/5В 3000мА. З лицьовою панеллю, колір Алюміній

Legrand

Valena ALLURE. Зарядний пристрій з двома USB-роз'ємами тип С+тип С 240В/5В 3000мА. З лицьовою панеллю, колір Алюміній

АРТ. 755347 EAN номер.. 3414971253476

Зарядний пристрій Valena Allure З двома USB-роз'ємами, тип С-тип С , 240В / 5В 3000мА, з лицьовою панеллю колір алюміній

2,161.11 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 2
Номінальна напруга з 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Максимальний вихідний струм 3000 mA
Вихідна напруга 5-5 V
Споживана потужність 0.064 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Алюміній
Номер кольору Ral 7040
Ширина пристроя 75 mm
Висота пристрою 75 mm
Глибина пристрою 43 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Антибактеріальний Немає
Wireless Немає
Глибина вбудовування 33 mm
Робоча температура 0-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 100-240 V
Power Delivery Немає
Номінальний струм 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F02712EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)