Valena ALLURE Клавіша світлорегулятора подвійна Слонова кістка
Valena - My Home Up
Legrand
Valena ALLURE Клавіша світлорегулятора подвійна Слонова кістка
АРТ. 755424
EAN номер..
3414970572592
Valena Allure Клавіша світлорегулятора подвійна Слонова кістка Колір Слонова Кістка
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Бежевий |
---|---|
Прозорий | Немає |
Ширина | 64 mm |
Висота | 64 mm |
Глибина | 20 mm |
Глибина вбудовування | 20 mm |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |