Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena ALLURE Клавіша ON-OFF ліва Алюміній

Valena - My Home Up Legrand

Valena ALLURE Клавіша ON-OFF ліва Алюміній

АРТ. 755560 EAN номер.. 3414970573674

Valena Allure Клавіша ON-OFF ліва Алюміній Колір Алюміній

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Немає (без)
Двонаправлена радіо частота Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Інші
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
Прозорий Немає
Ширина 32 mm
Висота 64 mm
Глибина 20 mm
Глибина вбудовування 20 mm
Ударостійкість Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE09280AA.pdf pdf (0.12 Mo)