Valena ALLURE Рамка 2-постова. Колір Світла сталь
Legrand
Valena ALLURE Рамка 2-постова. Колір Світла сталь
АРТ. 754282
EAN номер..
3414972293389
2,624.99
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
---|---|
Кількість одиниць по горизонталі | 2 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 4 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Сірий |
Прозорий | Немає |
---|---|
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 163 mm |
Висота | 95.5 mm |
Глибина | 10 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -5-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Договір
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ