Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena ALLURE Рамка 4-постова. Колір Темна сталь

Legrand

Valena ALLURE Рамка 4-постова. Колір Темна сталь

АРТ. 754294 EAN номер.. 3414972293471
5,328.83 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 4
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 4
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 8
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Колір Чорний
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 305.5 mm
Висота 94.5 mm
Глибина 10 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -5-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F02209EN-01.pdf pdf (0.22 Mo)
1 документи
Договір