Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Allure with NETATMO.Набір для управління освітл. з 2х місць. Мікр. реле + 2шт розумн безпр 1-кл вимикача.Колір Слонова кістка

Valena Allure Legrand

Valena Allure with NETATMO.Набір для управління освітл. з 2х місць. Мікр. реле + 2шт розумн безпр 1-кл вимикача.Колір Слонова кістка

АРТ. 752650 EAN номер.. 3414971155510

Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Набір для управління освітл. з 2х місць. Мікромодуль реле + 2шт розумних беспроводових 1-клавішних вимикача.Колір Слонова кістка

4,391.81
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент /механізм з цільною накладкою
Модель/Виконання Реле
Тип навантаження Універсальна і світлодіодна модернізація
Додатковий вхід Так
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Немає
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Застосовується з датчиком руху Так
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Так
Застосовується з радіо кнопкою Так
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
Прозорий Немає
Номінальна напруга 230 V
Частота 50-60 Hz
Номінальний струм 1.3 A
Комутуюча потужність 0-300 W
Кількість каналів 1
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Compatible with Apple HomeKit Так
Compatible with Google Assistant Так
Compatible with Amazon Alexa Так
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP41
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0.1 mA
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Number of terminals 5
Terminals capacity 0.75-2.5 mm²
Перетин жили 0.75-2.5 mm²
З полем для напису Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 2
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Так
Метод роботи Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
With voice command Так
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Так

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE10952_HUB_ECO.pdf pdf (1.99 Mo)
2 документи
Договір
Договір
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)