Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Valena Allure with NETATMO. Набір для управління побут. ел.приладами. Роз. розетка 2К+З + розумний безпр 1-кл вимикач. Колір Перлинний

Valena Allure Legrand

Valena Allure with NETATMO. Набір для управління побут. ел.приладами. Роз. розетка 2К+З + розумний безпр 1-кл вимикач. Колір Перлинний

АРТ. 752954 EAN номер.. 3414971156593

Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO. Набір для управління побут. електроприладами. Розумна розетка 2К+З + розумний беспроводовий 1-клавішний вимикач. Колір Перлинний

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Підходить для диммера Немає
Підходить для імпульсної кнопки Немає
Підходить для перемикача рольставень Немає
Підходить для перемикача жалюзі Немає
Підходить для перемикача жалюзи/рольставень Немає
Підходить для перемикача Немає
У корпусі Так
У циліндричному корпусі Немає
Друкована плата / модуль Немає
Джерело живлення 230 В AC
Кнопки вибору режиму Немає
Режим перемикання Так
З ручним радіопередавачем Так
З радіокодірующім пристроєм Немає
З радіокерованої кнопкою Немає
Кількість реле 1
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Колір Білий
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Радіочастота 2400 MHz
Модуляція FM
Система безперервно мінливого коду Так
Кількість команд 1
Compatible with Apple HomeKit Так
Compatible with Google Assistant Так
Compatible with Amazon Alexa Так
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK04
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0.1 mA
Mandatory neutral Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Антибактеріальний Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Так
Метод роботи Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
With voice command Так
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Energy distribution
Connectable by Internet box Так

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE10972_HUB_ECO.pdf pdf (2.18 Mo)
2 документи
Договір
Договір
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)