Valena Allure with NETATMO. Старт.набір. Шлюз WiFi + Роз. розетка2К+З 16А 250В + Головн безпр вимикач "Вдома/Не вдома". Колір Сл.кістка
Valena Allure
Legrand
Valena Allure with NETATMO. Старт.набір. Шлюз WiFi + Роз. розетка2К+З 16А 250В + Головн безпр вимикач "Вдома/Не вдома". Колір Сл.кістка
АРТ. 752696
EAN номер..
3414971155831
Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO. Стартовий набір. Шлюз WiFi + Розумна розетка2К+З 16А 250В + Головний беспроводовий вимикач "Вдома/Не вдома". Колір Слонова кістка
6,381.06
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Standby consumption | 7.2 |
---|---|
Шина KNX | Немає |
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Так |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Мережа Zigbee |
Двонаправлена радіо частота | Так |
Модель/Виконання | Множинний інтерфейс |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Max. number of devices per channel | 100 |
Захист від демонтажа | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Немає |
Можливість оновлення | Так |
Номінальна напруга з | 230-250 V |
Тип напруги | AC |
Протокол | TCP/IP |
Залежить від провайдера | Немає |
Візуалізація | Так |
Веб-сервер | Немає |
Радіоінтерфейс | Так |
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Not applicable |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Connection type | Cable |
З полем для напису | Немає |
Fitted with USB plug | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Addressable | Немає |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Так |
Метод роботи | Wifi network , Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Так |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Connected devices interface |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ