Перейти до основного вмісту
Logo print

VALENA INMATIC Лицьова панель датчика руху універсального без регулювання, колір Слонова кістка

Legrand

VALENA INMATIC Лицьова панель датчика руху універсального без регулювання, колір Слонова кістка

АРТ. 754893A EAN номер.. 3414972516303
318.32 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Інші
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Бежевий
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 54 mm
Висота 54 mm
Глибина 20 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C