VALENA INMATIC Лицьова панель датчика руху універсального без регулювання, колір Слонова кістка
Legrand
VALENA INMATIC Лицьова панель датчика руху універсального без регулювання, колір Слонова кістка
АРТ. 754893A
EAN номер..
3414972516303
318.32
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Інші |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Колір | Бежевий |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина | 54 mm |
Висота | 54 mm |
Глибина | 20 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |