Valena LIFE Вимикач сценарний Білий
Valena - My Home Up
Legrand
Valena LIFE Вимикач сценарний Білий
АРТ. 752182
EAN номер..
3414970567895
Valena Life Вимикач сценарний Білий 18 – 27 Vdc
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Радіочастота | 2.4 MHz |
---|---|
Модуляція | FM |
Діапазон дії | 150 m |
З ручним радіопередавачем | Так |
Радіопередавач прихованого монтажа | Так |
Радіопередавач відкритого монтажа | Немає |
З радіокодірующім пристроєм | Так |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Захисна кришка клавіатури | Немає |
Джерело живлення | Батарея |
Connected object | Так |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ