Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Зарядний пристрій з двома USB-роз'ємами тип А+тип С 240В/5В 3000мА. З лицьовою панеллю. Колір Чорний матовий

Legrand

Valena LIFE Зарядний пристрій з двома USB-роз'ємами тип А+тип С 240В/5В 3000мА. З лицьовою панеллю. Колір Чорний матовий

АРТ. 756306 EAN номер.. 3414972087742
2,226.64 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Number of ports USB-A 1
Number of ports USB-C 1
Номінальна напруга з 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Максимальний вихідний струм 3000 mA
Вихідна напруга 5-5 V
Споживана потужність 0.066 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Чорний
Ширина пристроя 75 mm
Висота пристрою 75 mm
Глибина пристрою 42 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Антибактеріальний Немає
Wireless Немає
Глибина вбудовування 32 mm
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 100-240 V
Power Delivery Немає
Номінальний струм 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F02713EN-01.pdf pdf (0.26 Mo)