Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Клавіша світлорегулятора подвійна Слонова кістка

Valena - My Home Up Legrand

Valena LIFE Клавіша світлорегулятора подвійна Слонова кістка

АРТ. 755321 EAN номер.. 3414970571489

Valena Life Клавіша світлорегулятора подвійна Слонова кістка Колір Слонова Кістка

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Так
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Немає (без)
Двонаправлена радіо частота Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Інші
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9010
Прозорий Немає
Ширина 44 mm
Висота 43 mm
Глибина 7.5 mm
Глибина вбудовування 7.5 mm
Ударостійкість Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає