Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Клавіша DND подвійна Білий

Valena - Hotel GRMS Legrand

Valena LIFE Клавіша DND подвійна Білий

АРТ. 754940 EAN номер.. 3414970570468

Valena Life Клавіша DND подвійна Білий Колір Білий

502.73
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Немає (без)
Двонаправлена радіо частота Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Інші
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9010
Прозорий Немає
Ширина 44 mm
Висота 43 mm
Глибина 7.5 mm
Глибина вбудовування 7.5 mm
Ударостійкість Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає