Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Клавіша DND подвійна Слонова кістка

Valena - Hotel GRMS Legrand

Valena LIFE Клавіша DND подвійна Слонова кістка

АРТ. 754941 EAN номер.. 3414970570499

Valena Life Клавіша DND подвійна Слонова кістка Колір Слонова Кістка

502.73
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Немає (без)
Двонаправлена радіо частота Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Інші
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Бежевий
Прозорий Немає
Ширина 44 mm
Висота 43 mm
Глибина 7.5 mm
Глибина вбудовування 7.5 mm
Ударостійкість Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає