Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Клавіша STOP Алюміній

Valena - My Home Up Legrand

Valena LIFE Клавіша STOP Алюміній

АРТ. 755342 EAN номер.. 3414970571816

Valena Life Клавіша STOP Алюміній Колір Алюміній

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Так
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Немає (без)
Двонаправлена радіо частота Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Інші
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
Прозорий Немає
Ширина 22 mm
Висота 43 mm
Глибина 7.5 mm
Глибина вбудовування 7.5 mm
Ударостійкість Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE09280AA.pdf pdf (0.12 Mo)