Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Коробка накладного монтажу 1п. Колір Чорний матовий

VALENA LIFE Legrand

Valena LIFE Коробка накладного монтажу 1п. Колір Чорний матовий

АРТ. 754066 EAN номер.. 3414972087650
868.84 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Антибактеріальний Немає
Компонування/Тип комплектації Накладний корпус
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Немає
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Форма Квадрат
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP2X
Ширина 89 mm
Висота 89 mm
Глибина 44.8 mm
Ширина пристроя 89 mm
Висота пристрою 89 mm
Глибина пристрою 44.8 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C