Valena LIFE Лицьова панель Розетки 2к+З з кришкою. Колір Чорний матовий
VALENA LIFE
Legrand
Valena LIFE Лицьова панель Розетки 2к+З з кришкою. Колір Чорний матовий
АРТ. 756842
EAN номер..
3414972053952
262.56
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
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
Колір | Чорний |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53.2 mm |
Висота | 53.2 mm |
Глибина | 28 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |