Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Накладка датчика руху dual Слонова кістка

Valena - My Home Up Legrand

Valena LIFE Накладка датчика руху dual Слонова кістка

АРТ. 754921 EAN номер.. 3414970570161

Valena Life Накладка датчика руху dual Слонова кістка Колір Слонова Кістка

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Немає (без)
Двонаправлена радіо частота Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Інші
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Бежевий
Прозорий Немає
Ширина 64 mm
Висота 64 mm
Глибина 20 mm
Глибина вбудовування 20 mm
Ударостійкість Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає