Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Накладка для інформаційних розеток Rutenbeck подвійна Слонова кістка

VALENA LIFE Legrand

Valena LIFE Накладка для інформаційних розеток Rutenbeck подвійна Слонова кістка

АРТ. 755381 EAN номер.. 3414970459954

Valena Life Накладка для інформаційних розеток Rutenbeck подвійна Слонова кістка Колір Слонова Кістка

105.04 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 58.3 mm
Висота пристрою 58.3 mm
Глибина пристрою 14.6 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755380_AllCATPart.stp ifc (3.48 Mo)