Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Рамка з тримачем для маркування 1-постова Слонова кістка

VALENA LIFE Legrand

Valena LIFE Рамка з тримачем для маркування 1-постова Слонова кістка

АРТ. 754051 EAN номер.. 3414970456625

Valena Life Рамка з тримачем для маркування 1-постова Слонова кістка Колір Слонова Кістка

93.41 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 2
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Так
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
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 86 mm
Висота 86 mm
Глибина 10 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F01999EN-00.pdf pdf (0.67 Mo)
1 документи
Autocad 3D
754007_AllCATPart.stp ifc (8.42 Mo)
9 документи
Договір
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-00774-V02.01-EN.pdf pdf (1.11 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001489 (0.34 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Договір