VALENA LIFE Світлорегулятор універсальний кнопковий з нейтраллю 3-проводовий 150 Вт, колір Алюміній
VALENA LIFE
Legrand
VALENA LIFE Світлорегулятор універсальний кнопковий з нейтраллю 3-проводовий 150 Вт, колір Алюміній
АРТ. 751993A
EAN номер..
3414972448024
4,080.79
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм з корпусом в зборі |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Натискна кнопка |
Управління через Bluetooth | Немає |
Включення фази димірування | Так |
Відсікання фази димірування | Так |
Серійний Димер/Перехресний | Немає |
Тип навантаження | Універсальна і світлодіодна модернізація |
Додатковий вхід | Так |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Так |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Так |
Застосовується з датчиком руху | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Min. brightness controllable | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
Прозорий | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Номінальна напруга | 110-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
---|---|
Управління напругою з | 110-240 V |
Nominal power resistive load | 0-150 W |
Nominal power inductive load | 0-150 VA |
Nominal power capacitive load | 0-150 VA |
Max. switching power LED | 150 W |
Споживана потужність | 0.7 W |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |
Ширина пристроя | 75 mm |
Висота пристрою | 75 mm |
Глибина пристрою | 46 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 33 mm |
Робоча температура | 5-35 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Тип напруги | AC |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ