Valena LIFE Термостат Теплої Підлоги. Колір Чорний матовий
VALENA LIFE
Legrand
Valena LIFE Термостат Теплої Підлоги. Колір Чорний матовий
АРТ. 756334
EAN номер..
3414972053518
7,870.74
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип джерела живлення | 230 В AC |
---|---|
Підключення | 3-/4-wire |
З приймачем | Немає |
Діапазон вимірювання | 7-50 °C |
Зовнішній датчик | Так |
Тепловий зворотній зв'язок | Немає (без) |
Контрольні характеристики | Інші |
Обігрівач | Так |
Кількість виходів нагрівача | 1 |
Suitable for cooling | Немає |
Кількість виходів кулера | 0 |
Диферанційне значення | 2-2 K |
Регульований диференціал | Немає |
Температура функціонування | Немає |
Зі звуковим індикатором | Немає |
Тип датчика | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
З дисплеєм | Так |
Управління/принцип дій | Поворотний диск |
---|---|
З водопровідним контуром | Немає |
Тип контакту | Нормально відкритий контакт (NO) |
Максимальна контактна напруга | 250 V |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Вибухозахищені | Немає |
Колір | Чорний |
Висота | 75 mm |
Ширина | 75 mm |
Глибина | 47 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ