Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena LIFE Термостат Теплої Підлоги. Колір Чорний матовий

VALENA LIFE Legrand

Valena LIFE Термостат Теплої Підлоги. Колір Чорний матовий

АРТ. 756334 EAN номер.. 3414972053518
7,870.74 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип джерела живлення 230 В AC
Підключення 3-/4-wire
З приймачем Немає
Діапазон вимірювання 7-50 °C
Зовнішній датчик Так
Тепловий зворотній зв'язок Немає (без)
Контрольні характеристики Інші
Обігрівач Так
Кількість виходів нагрівача 1
Suitable for cooling Немає
Кількість виходів кулера 0
Диферанційне значення 2-2 K
Регульований диференціал Немає
Температура функціонування Немає
Зі звуковим індикатором Немає
Тип датчика Інші
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість модулів (модульна система) 2
З дисплеєм Так
Управління/принцип дій Поворотний диск
З водопровідним контуром Немає
Тип контакту Нормально відкритий контакт (NO)
Максимальна контактна напруга 250 V
Ступінь захисту IP IP40
Вибухозахищені Немає
Колір Чорний
Висота 75 mm
Ширина 75 mm
Глибина 47 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Contains Batteries and/or Accumulator Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE07427AE.pdf pdf (1.04 Mo)
Технічний опис
F03355EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)