Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Life with NETATMO. Стартовий набір. Шлюз WiFi + Роз. розетка 2К+З 16А 250В + Головн безпр вимикач "Вдома/Не вдома". Колір Білий

Valena Life Legrand

Valena Life with NETATMO. Стартовий набір. Шлюз WiFi + Роз. розетка 2К+З 16А 250В + Головн безпр вимикач "Вдома/Не вдома". Колір Білий

АРТ. 752196 EAN номер.. 3414971154476

Колекція розумних пристроїв Valena Life with NETATMO. Стартовий набір. Шлюз WiFi + Розумна розетка 2К+З 16А 250В + Головний беспроводовий вимикач "Вдома/Не вдома". Колір Білий

6,381.06
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Standby consumption 7.2
Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Так
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Мережа Zigbee
Двонаправлена радіо частота Так
Модель/Виконання Множинний інтерфейс
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Max. number of devices per channel 100
Захист від демонтажа Так
Зі світлодіодним дисплеєм Немає
Можливість оновлення Так
Номінальна напруга з 230-250 V
Тип напруги AC
Протокол TCP/IP
Залежить від провайдера Немає
Візуалізація Так
Веб-сервер Немає
Радіоінтерфейс Так
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс Немає
Ступінь захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Terminal marking indication Так
Тип навантаження Not applicable
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Terminals capacity 0.75-2.5 mm²
Connection type Cable
З полем для напису Немає
Fitted with USB plug Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Addressable Немає
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Так
Метод роботи Wifi network , Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
With voice command Так
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Connected devices interface
Programming way Smartphone apps
Connectable by Internet box Так

Документація

2 документи
Технічний опис
F02597EN-00.pdf pdf (0.37 Mo)
Інструкція з використання
LE10664_HUB_ECO.pdf pdf (6.59 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-752196.stp ifc (31.44 Mo)
2 документи
Договір
Договір
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)