Перейти до основного вмісту
Logo print

Vdiвід Д/Шафи 400х600

Legrand

Vdiвід Д/Шафи 400х600

АРТ. 046255 EAN номер.. 3245060462550

Кабельний ввід зі щіткою Для настінних шаф із задньою стінкою на петлях LCS² 19 ''

2,447.44 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Щітка
Тип Прямолінійний (-а)
Ширина 600 mm
Висота 4.45 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Порошкове покриття
Попередне штампування Немає
Тип різьби Немає (без)
Колір Чорний