Перейти до основного вмісту
Logo print

Vistop Вимикач 3п 32а Бок.Прив

Legrand

Vistop Вимикач 3п 32а Бок.Прив

АРТ. 022305 EAN номер.. 3245060223052

Вимикач-роз'єднувач Vistop 'Подвійний розрив '', контакти що самозачищуються і механізм швидкого включення і відключення, 32A, 3 полюса, рукоятка збоку - червона рукоятка / жовта панель, модулів по 17,5 мм зі знятою рукояткою: 3.5

4,742.93 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Використовується в якості головного вимикача Так
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач Так
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача Так
Використовується в якості пристрою аварійного відключення Так
Реверсивний перемикач Немає
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 500 V
Номінальна напруга 500-500 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 32 A
Номінальний постійний струм при AC-21, 400 В 32 A
Номінальний короткочасно витримуючий струм Icw 0.5 kA
Номінальна потужність в робочому режимі AC-23, 400 В 17 kW
Комутаційна потужність при 400 В 17 kW
Кількість полюсів 3
Кількість допоміжних розмикаючих контактів 0
Кількість допоміжних замикаючих контактів 0
Кількість допоміжних перемикаючих контактів 0
Моторний привід опціонально Немає
Вбудований моторний привід Немає
Незалежний розчіпплювач Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій стаціонарного виконання
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для фронтального монтажу через 4 отвори Так
Підходить для закріплення на лицьовій панелі по центру Так
Підходить для розподільного щита Так
Підходить для проміжного монтажу Немає
Колір елементів управління Червоний
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
З блокуванням Так
Тип приєднання головного електричного ланцюга Гвинтове з'єднання
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP2X

Документація

2 документи
Інструкція з використання
006430212.pdf pdf (1.28 Mo)
Технічний опис
FA047CEN_04.pdf pdf (0.39 Mo)
1 документи
Autocad 3D
022305.dwg dwg (0.15 Mo)